Conoce todas las nuevas soluciones de SMC

Nueva unidad de entradas digitales IO-Link Clase A
Serie: EX600-T
- Número de entradas máximo que se pueden conectar: 4 (puertos) x 32 x 9 = 1152 entradas
- Se puede conectar el mismo número de sensores magnéticos que el EX260-SIL1 + número máximo de salidas del manifold de válvulas
- Centralizado control de entradas y salidas EX600

Sensor ultrasónico de caudal tipo abrazadera para líquidos
Serie: PFUW
1.Fácil instalación en dos pasos
2.Instalación de varios sensores cercanos entre sí
3.Pantalla LCD multifuncional en color
4.Indicador de intensidad ultrasónica
5.IO-Link

Cilindro de acero inoxidable de tipo Higiénico, amortiguación autoajustable
Serie: HF2A-CG5
- La construcción resistente al agua y las partes externas de acero inoxidable permiten que el producto se utilice en entornos donde puede entrar en contacto con gotas de agua.
- Debido al diámetro exterior reducido de la tapa, la superficie exterior es más uniforme y hay menos espacio para que se acumule líquido entre la camisa del cilindro y la tapa.
- Junta rascadora : Material conforme con la FDA de EE. UU. Cumple con Normativa (CE) n.º 1935/2004 para aplicaciones en contacto con alimentos

Sensores de Presión Compatibles con IO-Link/
Herramienta de Ajuste o Seteo del Sensor serie PSE-ST
Serie: PSE54o-L / PSE57o-L2
- Los ajustes no se pueden cambiar.
- Al adquirir sensores de tipo IO-Link y la herramienta de ajuste del sensor PSE-ST los usuarios pueden cambiar libremente los ajustes
- Los sensores pueden utilizarse como salidas tipo colector
- Funciona con una power bank (batería portátil) USB
- PSE-ST y D-MH2E pueden utilizar la misma fuente de alimentación

Válvula colectora de polvo
Serie: JSXF/JSXFA
- Se ha añadido un conector de mamparo. [Nuevo]
- Se ha añadido un tipo SMARTVENT.
- La placa de control integrada elimina la necesidad de una caja de control.
- Vida útil: 10 millones de ciclos o más/10 veces o más
- Alta presión máxima y bajo consumo de aire
- Presión máxima: aumento del 15 %, consumo de aire: reducción del 35 %
- Temperatura del fluido: -40 a 60 °C
- Amplia gama de temperaturas

Ionizador tipo barra
Serie: AFF/AM/AMD/AMH/AMK
- Resistencia ambiental mejorada gracias a su exterior de acero inoxidable.
- Capacidad de caudal: 14,5 m³/min (ANR) ∗ Para AFF90DS/AM90DS/AMD90DS
- Caída de presión: 5 kPa o menos
- Fácil sustitución del elemento filtrante.
- Cumple con la norma ISO 8573 sobre la clase de pureza del aire comprimido.

Filtro de preparación de aire comprimido
Serie: IZS51
- Neutralización estática de alta velocidad: Tiempo mínimo: 0,1 s
- Ahorro de espacio: Altura: 70 mm x Ancho: 28 mm
- Cuerpo compacto y plano
- Se puede montar en espacios reducidos
- Compatible con el protocolo de comunicación IO-Link
- Cartucho de bajo mantenimiento
- Concentración del aire (para reducir la contaminación del emisor) alrededor del emisor y del aire auxiliar (para la transferencia de iones)
- Reduce la suciedad en el emisor, en comparación con el modelo existente
- Opción de unidad de válvula
- Para reducir el consumo de aire al detener la purga de aire durante el modo de espera

Ventosa para vacío tipo fuelle sin marca
Serie: ZP3M
- Se ha añadido un fuelle ovalado con función antideslizante. [Nuevo]
- Mayor vida útil (más del doble que las copas de uretano)
- Material de la copa: FS61 (caucho fluorado) con excelente resistencia a la abrasión
- Reducción del número de reemplazos de copa
- Nervadura especial antideslizante
- Las nervaduras diagonales están dispuestas radialmente para asegurar la fuerza de agarre en todas las direcciones.
- Evita el deslizamiento de la pieza de trabajo
- Permite una adsorción y transferencia seguras.
- Forma de copa con excelente flexibilidad
- También se pueden adsorber piezas de trabajo curvas.
- La copa se adapta a la forma de la pieza de trabajo, lo que permite una adsorción estable. Fuerza de sujeción horizontal: 387 N (diámetro de copa ø100)
- Apto para piezas de trabajo a alta temperatura (200 °C)
- Apto para piezas de trabajo con película de aceite
- Al expulsar aceite a las ranuras entre las nervaduras especiales, se evita el deslizamiento lateral de la pieza de trabajo, incluso en una placa de acero con película de aceite.

Sensor de temperatura y de humedad, 3 pantallas
Serie: PSH
- Se ha añadido una función de visualización de la humedad relativa bajo presión (dentro de las tuberías). [Nuevo]
- ¡Un verificador de condensación puede prevenir estos problemas!
- Permite visualizar la humedad dentro de las tuberías.
- Detecta anomalías antes de que se genere condensación.
- Se conecta fácilmente a cualquier tubería que desee monitorizar.
- Su tamaño compacto facilita la instalación.
- Visualización de la humedad relativa.
- Monitoreo en tiempo real.
- Monitoreo remoto/de estado.
- Confirmación remota mediante salida de conmutación para evitar problemas de condensación.

Generador de vacío multietapa sin válvula
Serie: ZL1/ZL3/ZL6
- Se ha añadido un presostato de vacío compatible con IO-Link (ZL3, ZL6)
- Permite controlar el eyector con una sola línea de comunicación.
- Es posible leer la información del dispositivo y la configuración de los lotes de parámetros.7
- Caudal máximo de succión: 3 tipos disponibles: 100, 300 y 600 l/min (ANR).
- Consumo de aire: 91 % de reducción (ZL3, ZL6).}
- Reducido gracias al presostato de vacío con función de ahorro de energía y eyectores eficientes.
- Peso: 60 % de reducción máxima [ZL112 (modelo existente): 450 g → ZL1: 180 g].

Cilindro tipo pin
Serie: CKZP
- Alta precisión
- Con la varilla extendida: Desviación de ±0,1 mm o menos
- Precisión antirrotatoria: ±0,1 mm o menos
- Repetibilidad de posicionamiento
- Precisión de posicionamiento: ±0,05 mm, Precisión de distancia: ±0,1 mm
- Alta potencia: Fuerza de retracción: 1764 N, Fuerza de extensión: 2362 N
- Montaje según el estándar NAAMS (diámetro interior de 71 mm)

Filtros modulares antibacteriales, removedor de olores y bacterias.
Serie: HF2
- Se ha añadido un presostato de vacío compatible con IO-Link (ZL3, ZL6)
- Permite controlar el eyector con una sola línea de comunicación.
- Es posible leer la información del dispositivo y la configuración de los lotes de parámetros.7
- Caudal máximo de succión: 3 tipos disponibles: 100, 300 y 600 l/min (ANR).
- Consumo de aire: 91 % de reducción (ZL3, ZL6).}
- Reducido gracias al presostato de vacío con función de ahorro de energía y eyectores eficientes.
- Peso: 60 % de reducción máxima [ZL112 (modelo existente): 450 g → ZL1: 180 g].

Power clamp ligero, cumple con estándar NAAMS.
Serie: CKZ5N
- Se han añadido diámetros de orificio de ø80.
- Se ha reducido el tamaño gracias a una nueva estructura.
- Longitud total reducida en un máximo de 49 mm.
- Profundidad reducida en un máximo de 17,3 mm. (Intercambiable con el producto CKZ3N existente para su instalación).
- Peso reducido hasta un 27 %.
- Cuerpo de aluminio con un peso considerablemente reducido.
- Alta fuerza de sujeción: 4000 N (ø63, longitud del brazo: 100 mm, 0,5 MPa).
- Se ha mejorado la operatividad del desbloqueo manual.
- Construcción a prueba de salpicaduras.
- Estructura completamente cerrada mediante un cuerpo de aluminio.

Sensor de posición de carrera
Serie: D-MP
- La posición de la carrera del actuador se emite mediante una señal analógica.
- Repetibilidad: 0,1 mm
- Salida analógica
- 4 rangos de medición
- Salida de conmutación
- Compatible con IO-Link

Actuador eléctrico con controlador integrado
Serie: EQY
- Tamaños: 16, 25, 32
- Cable de comunicación con conector Push-Pull
- Fácil de configurar, ¡igual que un equipo de aire!
- Tope de dos posiciones sin necesidad de programación
- Tope de tres posiciones sin necesidad de programación
- El tiempo de ciclo se puede configurar en todos los modos de control.
- Reducido con controlador integrado, ahorro de cableado y mano de obra
- · Sin programación · Tiempo de ajuste reducido
- Reducción de las emisiones anuales de CO₂ hasta en un 59 % gracias a la optimización del control del motor [5,8 kg de CO₂e/año (14,1)]
- ∗ Los valores numéricos varían según las condiciones de funcionamiento.
Registrate para más información